Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm
    Dallmer

    Duschrinnen CeraWall Select Duo 1300-2000 mm

    Dieses BIM-Objekt für Duschrinnen CeraWall Select Duo beinhaltet acht Längen (1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 und 2000 mm) in der Ausführung Edelstahl massiv 6 mm matt satiniert und hochglanzpoliert mit verschiedenen Ablaufvarianten und Anschlussarten zur Auswahl. Die Duschrinnen CeraWall Select Duo werden sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, die Ablaufleistung beträgt 0,86-2,35 l/s, je nach Ablaufvariante und Anschlussart.

    Kontaktieren Sie Dallmer

    Spezifikation
      • zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht
      • mit mehrseitigem Präzisionsgefälle
      • Installation sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden
      • geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett)
      • Länge millimetergenau anpassbar
      • integrierte Estrichverankerung
      • flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
      • vorgefertigter Randdämmstreifen
      • schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
      • Geruchs- und Reinigungsverschluss
      • selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
      • Montagezubehör und Positionierhilfen
      • Bauschutzabdeckung
      • Material: Duschrinne Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-channels-cerawall-select-duo-536181536174
    • ProduktfamilieShower channel
    • ProduktgruppeDallFlex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures