Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm
    Dallmer

    Duschrinnen CeraFloor Pure 900-1200 mm

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)

    Dieses BIM-Objekt für Duschrinnen CeraFloor Pure beinhaltet drei Längen (900, 1000, 1200 mm) in der Ausführung Edelstahl 1,5 mm mit verschiedenen Ablaufvarianten und Anschlussarten zur Auswahl. Die Duschrinnen CeraFloor Pure werden flächenbündig in der Duschfläche montiert, die Ablaufleistung beträgt 0,5-1,0 l/s, je nach Ablaufvariante und Anschlussart.

    Kontaktieren Sie Dallmer

    Spezifikation
      • zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • mit integriertem Quergefälle
      • Installation flächenbündig in der Duschfläche
      • geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett)
      • Länge millimetergenau anpassbar
      • integrierte Estrichverankerung
      • flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
      • vorgefertigter Randdämmstreifen
      • schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
      • Geruchs- und Reinigungsverschluss
      • Montagezubehör und Positionierhilfen
      • Bauschutzabdeckung
      • Material: Duschrinne Edelstahl 1.4301, 1,5 mm, Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-channels-cerafloor-pure-538208538222
    • ProduktfamilieShower channel
    • ProduktgruppeDallFlex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit