Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschrinnen CeraLine F Flex 500-1200 mm, BS 56 mm/2"
Duschrinnen CeraLine F Flex 500-1200 mm, BS 56 mm/2"
Duschrinnen CeraLine F Flex 500-1200 mm, BS 56 mm/2"
Duschrinnen CeraLine F Flex 500-1200 mm, BS 56 mm/2"
    Dallmer

    Duschrinnen CeraLine F Flex 500-1200 mm, BS 56 mm/2"

    Dieses BIM-Objekt für Duschrinnen CeraLine F Flex beinhaltet acht Längen (500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 und 1200 mm) und Abdeckungen in verschiedenen Farben und Oberflächen. Die Duschrinnen CeraLine F Flex werden an beliebiger Stelle in der Bodenfläche montiert, die Ablaufleistung beträgt 0,8 l/s. Die vielfach für ihr Design prämierten CeraLine Duschrinnen gelten heute schon fast als Klassiker im Bad. Besonders individuell: die Abdeckung der Duschrinne kann aus zahlreichen Varianten mit interessanten Oberflächen und Materialkombinationen passend zur jeweiligen Badgestaltung gewählt werden. Die Optionen reichen dabei vom satinierten, polierten oder farbig beschichteten Edelstahl bis hin zu farbigem Glas. Die Variante Individual ist zum Befliesen mit eigenen Bodenbelägen vorbereitet. Durch die geringe Breite der Abdeckungen von nur 40 mm wirken CeraLine Duschrinnen immer besonders elegant und filigran.

    Kontaktieren Sie Dallmer

    Spezifikation
      • für die Montage in der Fläche
      • Der Ablaufkörper ist um 360 Grad drehbar für maximale Flexibilität bei der Installation
      • Ablaufstutzen ABS, BS 56 mm/2" seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 Grad
      • schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
      • besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt
      • Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
      • höhenverstellbare Justierschrauben
      • Bauschutz
      • Fliesenanschlag
      • Rahmenklemmstück
      • Material: Rinnenkörper Edelstahl 1.4301, Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-channels-ceraline-f-flex-521200520517
    • ProduktfamilieShower channel
    • ProduktgruppeCeraLine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)118
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationDurchflussarmatur
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719