Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm
    Dallmer

    Duschrinnen CeraWall Individual 800-1500 mm

    Dieses BIM-Objekt für Duschrinnen CeraWall Individual beinhaltet acht Längen (800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 und 1500 mm) in der Ausführung Edelstahl und fünf Längen (800, 900, 1000, 1100 und 1200 mm) in den Ausführungen Edelstahl farbig PVD beschichtet anthrazit matt, rotgold matt oder messing matt mit verschiedenen Ablaufvarianten und Anschlussarten zur Auswahl. Die Duschrinnen CeraWall Individual werden verdeckt am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, die Ablaufleistung beträgt 0,6-1,0 l/s, je nach Ablaufvariante und Anschlussart.

    Kontaktieren Sie Dallmer

    Spezifikation
      • zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • mit integriertem Quergefälle
      • Installation verdeckt am Übergang zwischen Wand und Boden
      • geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett)
      • Länge millimetergenau anpassbar
      • integrierte Estrichverankerung
      • flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
      • vorgefertigter Randdämmstreifen
      • schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
      • Geruchs- und Reinigungsverschluss
      • selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
      • Montagezubehör und Positionierhilfen
      • Bauschutzabdeckung
      • Material: Duschrinne Edelstahl 1.4301, Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-channels-cerawall-individual-535269535665
    • ProduktfamilieShower channel
    • ProduktgruppeDallFlex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures