Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschrinnen CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Duschrinnen CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
    Dallmer

    Duschrinnen CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm

    Dieses BIM-Objekt für Duschrinnen CeraWall Individual N Duo für Naturstein beinhaltet acht Längen (1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 und 2000 mm) in der Ausführung Edelstahl matt mit verschiedenen Ablaufvarianten und Anschlussarten zur Auswahl. Die Duschrinnen CeraWall Individual Duo werden verdeckt am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, die Ablaufleistung beträgt 0,9-3,1 l/s, je nach Ablaufvariante und Anschlussart.

    Kontaktieren Sie Dallmer

    Spezifikation
      • zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht
      • mit integriertem Quergefälle
      • Installation verdeckt am Übergang zwischen Wand und Boden
      • geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett)
      • Länge millimetergenau anpassbar
      • integrierte Estrichverankerung
      • flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
      • vorgefertigter Randdämmstreifen
      • schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
      • Geruchs- und Reinigungsverschluss
      • selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
      • Montagezubehör und Positionierhilfen
      • Bauschutzabdeckung
      • Material: Duschrinne Edelstahl 1.4301, Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-channels-cerawall-individual-n-duo-536020536099
    • ProduktfamilieShower channel
    • ProduktgruppeDallFlex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures