Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm
Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm
    Dallmer

    Duschrinnen CeraWall Pure 900-1200 mm

    Dieses BIM-Objekt für Duschrinnen CeraWall Pure beinhaltet drei Längen (900, 1000, 1200 mm) in der Ausführung Edelstahl 1,5 mm in der Ausführung Edelstahl 1,5 mm mit verschiedenen Ablaufvarianten und Anschlussarten zur Auswahl. Die Duschrinnen CeraWall Pure werden sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, die Ablaufleistung beträgt 0,54-1,0 l/s, je nach Ablaufvariante und Anschlussart.

    Kontaktieren Sie Dallmer

    Spezifikation
      • zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • mit integriertem Quergefälle
      • Installation sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden
      • geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett)
      • Länge millimetergenau anpassbar
      • integrierte Estrichverankerung
      • flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
      • vorgefertigter Randdämmstreifen
      • schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
      • Geruchs- und Reinigungsverschluss
      • Montagezubehör und Positionierhilfen
      • Bauschutzabdeckung
      • Material: Duschrinne Edelstahl 1.4301, 1,5 mm, Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-channels-cerawall-pure-538475538499
    • ProduktfamilieShower channel
    • ProduktgruppeDallFlex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures