Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXT1 Extensive green roof
Danosa

EXT1 Extensive green roof

Google-Übersetzung,
Extensivbegrünung: - Abdichtung: Verklebte zweilagige Bitumenmembran (SBS) - Wärmedämmung: Extrudiertes Polystyrol (XPS) - Oberfläche: Extensivbegrünung VORTEILE: - Durchwurzelungsbeständige Abdichtung. - Imprägnierung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit. - Anwendung mit Lötlampe. - Selbstheilende Abdichtungsbahn. - Verklebte zweilagige Abdichtung. - Große Fähigkeit, Risse zu umgehen. - Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist. - Drainage mit großer Druckfestigkeit. - Umkehrdächer verbessern die Wasserdichtigkeit und vermeiden Kondensation zwischen den Schichten. - Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. - LEED-Gründachsystem. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: GLASDAN 30 P ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST. GREEN GARDEN - Description: it is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface composed of a reinforced polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in green colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film. Bitumen is treated with special additives in order to deter root damage. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - EN 13948: Determination of resistance to root penetration SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² RETENTION AND DRAINAGE: - Product: DANODREN R-20 - Description: it is a nodular layer made of high density polyethylene (HDPE) in green colour, with 20mm height nodules with overflows. - Property: retention and drainage (DIN 53495) - Value: R= 5,71 l/m2 ; D= 2,21 l/m·s FILTRATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEXT1
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeInverted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_45_40_47_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtensive green roof systems
  • Klassifizierung07 13 52
  • Format2014TitelModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 11
  • OmniClassTitelBituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit