Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEF1 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and daytime shift
Danosa

TEF1 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and daytime shift

Google-Übersetzung,
Schwebende Decke für Gebäude mit Emissionspegeln von 80-90 dB tagsüber: - Schalldämmung: Mineralwolle/vernetztes Polyethylen mit akustischer Membrane VORTEILE: - Sie erfüllt die Anforderungen der lokalen Regierung für Gebäude, die DnTA von mehr als 60 dBA erfordern. - Deckenputz sorgt für Wasser- und Schalldichtheit. - Masse-Feder-Masse-System mit Absorber für mittlere und hohe Frequenzen. - Die Membran zwischen den Platten verschiebt die Resonanzfrequenzen des Systems zu weniger hörbaren Frequenzen. - Mit zunehmender Dicke der Mineralwolle kann die Wärmedämmung erhöht werden. - Die hermetische Luftkammer kann die kleinste sein, die der Raum zulässt. - Stoßdämpfer vermeidet Erregungen mittlerer und hoher Frequenzen. - Leichtes System mit guter Planimetrie, geringer Dicke und schneller Implementierung. VERWENDUNG: - Tagesschichträume mit Emissionspegeln von 85 - 90 dB: Cafés, Restaurants, Kneipen - Konzertsäle, Theater und Musikschulen: Zentralgebäude und Klassenzimmer - Geschäftsräume: Bäckereien, Werkstätten - Kinos - Radiostudios
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION AND SHOCK ABSORBER: - Product: FONODAN 900 - Description: it is a two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. FONODAN 900 acoustically works as shock absorber in mass-spring-mass system in floor, and removing resonant frequencies in plasterboard system. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 5 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTEF1
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeCeiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard suspended ceiling systems
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-15 13 21 35
  • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Treatment
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit