Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOS1 Foundation slab
Danosa

LOS1 Foundation slab

Google-Übersetzung,
Fundamentplatte: - Abdichtung: Verklebte zweischichtige Bitumenmembran (SBS) VORTEILE: - Abdichtung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit. - Anwendung mit Lötlampe. - Selbstheilende Abdichtungsbahn. - Verklebte zweilagige Abdichtung. - Große Fähigkeit, Risse zu umgehen. - Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist. - Aufgeklebte Abdichtungen erhöhen die Sicherheit des Systems. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN 30 P ELAST - Description: is a waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface. Composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m²
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLOS1
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeFoundations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_20_30_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFully-bonded bitumen membrane underslab damp proofing systems
  • Klassifizierung07 13 13
  • Format2014TitelBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 11
  • OmniClassTitelBituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeA10
  • CSIUniFormatIITitleFOUNDATIONS