Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUF1 Basic floating floor
Danosa

SUF1 Basic floating floor

Google-Übersetzung,
Schwimmender Basisboden: - Schalldämmung: Vernetztes Polyethylen/Mehrschicht-Schalldämmung - Oberfläche: Schichtholz VORTEILE: - Luftschalldämmwerte DnTw zwischen 50 - 62 dBA. - Trittschalldämmwerte L'nTw zwischen 58 - 42 dB. - System zertifiziert nach DIT 439R/16. - Es entspricht den Anforderungen der örtlichen Behörden für Trittschall von mehr als 40 dB in Richtung oberster Etage. - Haltbarkeit im Laufe der Zeit. - Druckfestigkeit. - Geringe Dicke. - Kompatibel mit Bodeninstallationen. - Es braucht keine Schutzschicht gegen Feuchtigkeit. - FONODAN 900 verbessert die Akustik von Schichtholz und erzeugt eine zusätzliche Verbesserung des Trittschalls. VERWENDUNG: - Öffentliche Gebäude: Hotels. - Private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime. - Öffentlich zugängliche Räumlichkeiten. - Räumlichkeiten für die Tagesschicht. - Radiostudios. - Musikschulen: gemeinsame Unterrichtsräume und Konzertsäle.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 5 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 5 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw= 19 dB - Property: ΔR= 4-8dB (depends on mortar thickness) ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION AND SHOCK ABSORBER: - Product: FONODAN 900 - Description: it is a two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. FONODAN 900 acoustically works as shock absorber in mass-spring-mass system in floor, and removing resonant frequencies in plasterboard system. - Property: ΔLw - Value: 20 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSUF1
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeSeparating floor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 62 48
  • Format2014TitelAcoustic Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 19 11
  • OmniClassTitelFloating Floors
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes