Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONFORDAN
Danosa

CONFORDAN

Google-Übersetzung,

Flexible Membran aus vernetztem Polyethylen, veredelt mit einer aluminisierten LPDE-Folie.

Es dient als Schalldämmung und Feuchtigkeitsschutz unter Laminatböden.

UMFANG:

- Antifeuchte- und Trennunterlage für den Laminatboden.
- Schalldämmung gegen Trittschall in Stützen von über 500 kg/m2 für Wohngebäude, Hotels, Krankenhäuser usw.
- Fußbodenerneuerungen für Wohngebäude

Spezifikation
  • TECHNICAL DATA:

    - Thickness: 3 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance: < 10 % (EN 823)
    - Length and width tolerance: < 10 % (EN 822)
    - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 18 dB (EN 140-8; EN 717-2)
    - Dynamic stiffness: ≤100 MN/m3 (EN 29052-1)
    - Density: 40 ± 10% kg/m3 (EN 845)
    - Hysteresis load: > 1.9 Nm (EN 3386-1)
    - Water diffusion factor, μ > 2000 - (EN-12086)
    - Compression strength to 25%: 36 kPa UNE (EN ISO 3386-1)
    - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: < 10 % (EN 1856)
    - Tensile strength: > 240 kPa (EN 1798)
    - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Thermal conductivity: 0.040 W/mK (EN 12667)


    ENVIROMENTAL INFORMATION:

    - Content of recycled raw material: 5 % 
    - Pre-consumer Recycled Content: 100 % 
    - Post-consumer Recycled Content: 0 % 
    - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España)
    - Volatile organic compounds (VOCs): 30 µg/m3 (ISO 16000-6:2006) 


    PRESENTATION:

    - Length: 15 m
    - Width: 0.95 m
    - Total thickness: 3 mm
    - Product Code: 620032


Technische Spezifikation
  • Referenznummerconfordan
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppePolyethylene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)950
  • Breite (mm)15000
  • Tiefe (mm)3
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-15 17 11 17 13
  • OmniClassTitelAcoustic Floor Mountings
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit