Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IMPACTODAN 10
Danosa

IMPACTODAN 10

Google-Übersetzung,
IMPACTODAN 10 ist eine 10 mm dicke Platte aus vernetztem Polyethylenschaum. Seine geschlossene Zellstruktur bietet außergewöhnliche physikalische und mechanische Eigenschaften. Es wird zur akustischen Isolierung von Decktrittgeräuschen in Gebäuden verwendet. Es weist eine hohe Ermüdungsbeständigkeit auf und ist einfach zu installieren. Seine Verwendung wird durch die DIT Nr. 439 des spanischen Instituts für Bauwissenschaften „Eduardo Torroja“ garantiert. ANWENDUNGSBEREICH: Akustische Isolierung gegen Luft- und Trittschall von Stützen zwischen verschiedenen Benutzern in Wohngebäuden oder Einrichtungen in städtischen Gebieten, wie Häusern, Hotels, Krankenhäusern usw. Isolierung von schwimmenden Fußböden gegen niedrige, mittlere und hohe Frequenzen in allen Arten von Geschäftsräumen wie Restaurants, Supermärkte, Bereiche mit Musik usw. Erneuerung von Fußböden in Wohngebäuden.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - Thickness:10 mm (EN 1923) - Thickness tolerance: ± 0,3 mm (EN 823) - Length and width tolerance: less than 1 % (EN 822) - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 19 dB (EN 140-8, EN 717-2) - Impact sound pressure level L´nT,w, on site: less than 58 dB (EN 140-7, EN 717-2) - Dynamic stiffness: less than 65 MN/m3 (EN 29052-1) - Density: 25 ± 2 kg/m3 (EN 845) - Hysteresis load: more than 2.1 Nm (EN 3386-1) - Compression strength to 25%: 23 ± 2 kPa (UNE EN ISO 3386-1) - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 30 % (EN 1856) - Tensile strength more than: 130 kPa (EN 1798) - Reaction to fire F: Euroclase (EN 13501-1) - Thermal conductivity: 0.040 W/mK (EN 12667) - Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086) - Airborne sound reduction improvement: 8 dB (UNE-EN-ISO 140-16) PRESENTATION: - Length: 25 m - Width: 2 m - Total thickness: 10 mm - Diameter: 60 cm - Product Code: 620017
Technische Spezifikation
  • Referenznummerimpactodan_10
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppePolyethylene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)25000
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-39 11 11 13
  • OmniClassTitelNoise Barriers
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit