Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOLOSA 95 White
Danosa

DANOLOSA 95 White

Google-Übersetzung,
DANOLOSA 95 ist eine Isolierplatte aus porösem Beton, die als mechanischer Schutz über einer extrudierten Polystyrolbasis dient und zu einer dauerhaften und praktischen Isolieroberfläche führt. ANWENDUNGSBEREICH: - Isolier- und Filterplatte in einem für begehbare Dächer. - Sanierung und Umbau von nicht begehbaren Dächern. - Technische Pfade in nicht begehbaren Kiesdächern. - Unterstützung für Geräte in nicht begehbaren Dächern und Einrichtungen im Allgemeinen. - Technische Decks über Stützplatten nach DANOSA-System.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - Dimensions: 500x500 (±2) mm - Mass: 15 (±1) Kg - Total thickness: 95 (±4%) mm - Bending Tensile Strength: ≥ 3.5 kN (UNE-EN 1339) Tensile Strength Compression to 28 days (concentrated load on Ø 20 cm): ≥ 30 KN (UNE-EN 12390-3) - Compression behavior of a 5%: ≥ 0.30 MPa (UNE-EN 1339) - Compression behavior of a 25%: ≥ 0.31 MPa (UNE-EN 1339) - External fire behavior: Broof (t1) (UNE-EN 1339) - Resistance to 10 J impact: ≤ 13 Ømm (DIT 550/10; DIT 551/10) - Point load strength to 250N: Flawless (DIT 550/10; DIT 551/10) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Insulation thickness: 60 (±1) mm - Dimensions XPS: 500x500(±2) mm - Density of insulating: 35 Kg/m³ (EN-1602) - Reaction to fire insulation: E Euroclase (UNE-EN 13501-1) - Thermal conductivity: 0.034 W/m K (EN 12667 - EN 12939) - Dimensional Stability: ≤ 5 KPa (EN 12667 - EN 12939) - Minimum resistance to compression of XPS: ≥ 300 KPa - Deformation under load of 40 KPa: less than 5 % - Water absorption by immersion: ≤ 0.7 % - Water absorption by diffusion 50 %: ≤ 3 % - Water absorption by diffusion 60 %: ≤ 2.7 % - Water absorption by diffusion 80 %: 1.5 % - Thickness of concrete: 35 (±3) mm - Dimensions of concrete: 490 x 490 (±1) mm (UNE-EN 1339) - Fire performance of concrete: A Euroclase - Breaking load of concrete: ≥ 1.6 kN (UNE-EN 1339) - Concrete flexural strength: ≥ 1.3 MPa (UNE-EN 1339) - Compressive strength of concrete 3d: MPa (UNE-EN 12390-3: 2009) - Compressive strength of concrete 21d: 11.6 MPa (UNE-EN 12390-3: 2009) - Compressive strength of concrete 28d: 12.5 MPa (UNE-EN 12390-3: 2009) - Porosity interconnected pores: 20 ENVIROMENTAL INFORMATION: - Pre-consumer recycled content: 0 % - Post-consumer recycled content: 0 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds: 56 (ASTM E1980-11) PRESENTATION: - Length: 50 cm - Width: 50 cm - Total thickness: 95 (±4%) mm - Slabs per pallet: 52 ud - m²/pallet: 13 m² - Colour: White - Product Code: 711011
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanolosa_95_blanca
  • ProduktfamilieInsulating Slab
  • ProduktgruppePolystyrene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialPorenbeton
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
  • IFCClassificationPlatte
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14_15_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete porous paving systems
  • Klassifizierung03 41 16
  • Format2014TitelPrecast Concrete Slabs
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11
  • OmniClassTitelPolystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit