DANOPOL HS 1,5 HELLGRAU ist eine Kunststoff-PVC-Vliesbahn, verstärkt mit einem Polyester-Netzträger. Konzipiert für die Flachdachabdichtung, UV-beständig.
UMFANG
Abdichtungslösungen für neue und bestehende Gebäude:
- Mechanisch befestigte Flachdachabdichtungssysteme, gewerbliche oder industrielle Projekte (EN 13956).
Bauwerksabdichtung:
- Kellerabdichtung (EN 13967).
- Flüssigkeitssperre beim Bau von Tunneln und dazugehörigen unterirdischen Bauwerken (EN 13491).
- Abdichtung von Stauseen und Dämmen (EN 13361).
- Kanalabdichtung (EN 13362).
VORTEILE UND NUTZEN
VORTEILE:
- Hervorragende Reißfestigkeit.
- Hohe Dimensionsstabilität.
- Hohe Zugfestigkeit
- Hohe Pannensicherheit
- Sehr gute Beständigkeit gegen Mikroorganismen, Fäulnis, mechanische Einwirkung, Durchwurzelung, natürliche Alterung, Witterung, UV-Strahlung und Quellung.
- Hervorragende Flexibilität
VORTEILE:
- Verbessert die Leistung in mechanisch befestigten Platten, indem ein hoher Widerstandswert gegen Windsog angenommen wird, wodurch die Befestigungsdichte optimiert wird.
- Begrenzt Belastungen und Spannungen in der Abdichtungsbahn, die durch hohe Temperaturen und Temperaturänderungen verursacht werden, die bei Flachdächern sehr häufig vorkommen.
- Absorbiert Strukturbewegungen.
- Bietet guten Pannenschutz gegen mechanische Beschädigungen, die durch den Durchgang von Fußgängern verursacht werden, was bei Flachdächern üblich ist.
- Sehr hohe Beständigkeit gegen möglichen Abbau im Zusammenhang mit chemischen Fällen.
- Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Arten von Stützen.