Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLASDAN 30 P POL
Danosa

GLASDAN 30 P POL

Google-Übersetzung,

GLASDAN 30 P POL ist eine Bitumenabdichtungsbahn mit nicht selbstgeschützter Oberfläche von 3,0 kg/m².
Bestehend aus einer Glasfaserverstärkung und auf beiden Seiten mit polymermodifiziertem Bitumenkitt bedeckt. Als Antihaftmaterial wird beidseitig eine Polyethylenfolie verwendet.
Getestet nach Standard-EN-Testmethoden.

Spezifikation
  • TECHNICAL DATA

    - Reaction to fire: E - (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Pasa (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 350 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 250 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: PND % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: PND % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: No Pasa (EN 13948)
    - Resistance to static loading: PND kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: PND mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: PND - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance: factor >100.000 - (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND 
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 120 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * Pasa = Positive or correct No pasa = Negative PND = No performance determined - = Not necessary

Technische Spezifikation
  • Referenznummerglasdan_30_p_pol
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)12000
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen sheets
  • Klassifizierung07 13 53
  • Format2014TitelElastomeric Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 15
  • OmniClassTitelModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit