Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXT2 Extensive green roof
Danosa

EXT2 Extensive green roof

Google-Übersetzung,
Extensive Dachbegrünung: - Abdichtung: Nicht verklebte PVC-Membran - Wärmedämmung: Extrudiertes Polystyrol (XPS) - Oberfläche: Extensive Vegetation VORTEILE: - Durchwurzelungsbeständige Abdichtung. - UV-beständige Imprägnierung. - Umkehrdächer verbessern die Wasserdichtigkeit und vermeiden Kondensation zwischen den Schichten. - Mit Heißluft verschweißt. - Nicht verklebte Imprägnierung. - Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. - Drainage mit großer Druckfestigkeit. - LEED-Gründachsystem. - Europäisches Programm zum Recycling von PVC-Materialien ROOFCOLLECT. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² WATERPROOFING: - Product: DANOPOL FV 1.2 - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² RETENTION AND DRAINAGE: - Product: DANODREN R-20 - Description: it is a nodular layer made of high density polyethylene (HDPE) in green colour, with 20mm height nodules with overflows. - Property: retention and drainage (DIN 53495) - Value: R= 5,71 l/m2 ; D= 2,21 l/m·s FILTRATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEXT2
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeInverted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_45_40_47_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtensive green roof systems
  • Klassifizierung07 54 00
  • Format2014TitelThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 17
  • OmniClassTitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit