Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOX6 Walking inverted purifying roof
Danosa

NOX6 Walking inverted purifying roof

Google-Übersetzung,

Begehbares Umkehrdach zur privaten Nutzung:

- Imprägnierung: Nicht verklebte PVC-Membran

- Wärmedämmung: Isolierplatte

- Ausführung: Isolierplatte

VORTEILE:

- Isolierende und dekontaminierende Plattenoberfläche.

- UV-beständige Imprägnierung.

- Umkehrdächer verbessern die Wasserdichtigkeit und vermeiden Kondensation zwischen den Schichten.

- Mit Heißluft verschweißt.

- Nicht verklebte Imprägnierung.

- Mit Heißluft verschweißt.

- Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme.

- Europäisches Programm zum Recycling von PVC-Materialien ROOFCOLLECT.

- Umweltproduktdeklaration (EPD).

VERWENDET:

- Logistik- und Industriegebäude.

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.

- Öffentliche oder private Wohngebäude.

- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.

- Verwaltungs- und Firmengebäude.

- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.

- Dachsanierung.

Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR 

    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 300 g/m²

    WATERPROOFING: 

     - Product: DANOPOL FV 1.2 

    - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. 

    - EN 13957: Flexible sheet for waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 300 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA NOx

    - Description: it is an insulating and decontaminant slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm.

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,034 W/mK

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNOX6
  • ProduktfamiliePurifying roofs
  • ProduktgruppePurifying roofs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 54 00
  • Format2014TitelThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClassTitelExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit