Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TVA2 Vehicles roof
Danosa

TVA2 Vehicles roof

Google-Übersetzung,

FAHRZEUGDACH:

- Imprägnierung: Membran auf Polyharnstoffbasis

-Finish: Polyaspartic-Harz-Membran mit UV-beständig.

- Trägermaterial: Warmgewalzter Asphalt


VORTEILE:

- Abdichtungsbahn und Rollschicht mit maximaler Kapazität zur Überbrückung statischer und dynamischer Risse auch bei niedrigen Temperaturen.
- Durchgehendes Abdichtungssystem ohne Überlappungen, hervorragende Haftung.
- Imprägnierungssystem mit ausgezeichneter mechanischer, Abrieb- und Temperaturwechselfestigkeit.
- Rutschfeste Oberfläche mit UV-Beständigkeit.
- Gute Beständigkeit gegen Kraftstoff, Kühlflüssigkeiten, Schmelzsalze, Motoröle und alkalische Reiniger.
- Anwendung durch Warmprojektion mit hoher Leistung. Schnelle Aushärtung und Inbetriebnahme.
- Umweltfreundlich. Frei von Lösungsmitteln, Weichmachern und VOC's.
- Spezielle Abdichtung für den Transport von Fahrzeugen.

VERWENDET:
- Logistik- und Industriegebäude.
- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren, Hotels, Sportanlagen.
- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.
- Verwaltungs- und Firmengebäude.
- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.


Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER PU2K

    - Description: Low viscosity elastic two-component polyurethane primer. Excellent adhesion to porous and non-porous surfaces.

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8)

    - Value: 2,5 N/mm2


    WATERPROOFING 
    - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea


    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOFLOOR PU 300 

    - Description: Two-component low viscosity polyurethane primer, with excellent adhesion to multiple surfaces.  

    - Property: Impact resistance (EN 6272-1) 

    - Value: more than 14,7 N/m


    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOQUARTZ 

    - Description: Silica aggregates 

    - Property: Floor slipperiness (EN 12633) 

    - Value: Class 3


    SEALING AND FINISHING:

    - Product: DANOCOAT PAS 700 

    - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays. 

    - Property: Tensile strength (ISO 527-3) 

    - Value: more than 16 N/mm2


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTVA2
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeWithout insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurea
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 57 13
  • Format2014TitelSprayed Polyurethane Foam Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit