Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NTV10 Non-walking roof with adhered PVC
Danosa

NTV10 Non-walking roof with adhered PVC

Google-Übersetzung,

NICHT-BETRIEBLICHES DACH MIT VERKLEBTEM PVC

- Imprägnierung: Verklebte PVC-Membran

- Wärmedämmung: Extrudiertes Polystyrol (XPS)

- Finish: Outdoor-Blatt


VORTEILE

- Imprägnierung mit großer Haltbarkeit.

- Leichtes Isolierungs- und Abdichtungssystem, das vollständig mit Klebstoffen verklebt ist.

- Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit.

- Hohe Zugfestigkeit, Reiß- und Durchstoßfestigkeit.

- Europäisches Programm zum Recycling von PVC-Materialien ROOFCOLLECT.

- Umweltproduktdeklaration (EPD).


VERWENDET

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.
- Öffentliche oder private Wohngebäude.
- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.
- Verwaltungs- und Firmengebäude.
- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.

Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS

    INSULATION ADHESIVE:

    - Product: THERMOBOND

    - Description: Polyurethane adhesive designed to adhere rigid thermal insulation panels to the support.

    - Property: Resistance to wind suction

    - Value: 5,5 kPa

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN PR
    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with tongue and groove edges at various thicknesses.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,037 W/mK

    ADHESIVE OF WATERPROOFING SHEETS:

    - Product: DANOBOND

    -Description: High-Grab Moisture-Curing Polyurethane (MCPU) Canister Adhesive for bonding fleece-backed PVC DANOPOL HSF membrane.

    - Property: Resistance to wind suction

    - Value: 5,5 kPa

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOPOL HSF 1.5

    -Description: Synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier, and a 300gr geotextile fleece backing

    -Property: Flexible sheets for waterproofing (EN 13956)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNTV10
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeWithout insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit