Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRA1 Plasterboard panelling for premises with a 85 - 90 dB emissions levels
Danosa

TRA1 Plasterboard panelling for premises with a 85 - 90 dB emissions levels

Google-Übersetzung,
Gipskartonverkleidung für Gebäude mit 85-90 dB Emissionspegeln: - Schalldämmung: Mineralwolle/Bitumenmembran mit hoher Dichte. VORTEILE: - Entspricht den Anforderungen der örtlichen Behörden für Gebäude, die R' A,tr von mehr als 60 dBA erfordern. Es erhält eine ausreichende Isolierung für Immissionswerte in Gemeinschaftsbereichen und im Außenbereich. - Wandputz sorgt für Wasser- und Schalldichtheit. - Absorber bei mittleren und hohen Frequenzen. - Es verschiebt Systemresonanzfrequenzen zu weniger hörbaren Frequenzen. - Die Akustikmembran verbessert die Isolierung bei niedrigen Frequenzen des Gips-Trockenwandsystems. - Zunehmende Struktur und Dicke der Mineralwolle, kann die Wärme- und Schalldämmung erhöht werden. - Leichtes System mit guter Planimetrie, geringer Dicke und schneller Implementierung. VERWENDUNG: - Öffentliche Gebäude: Kinos, Konzertsäle. - Räumlichkeiten für die Tagesschicht. - Geschäftsräume: Bäckereien, Werkstätten. - Nachtclubs in abgelegenen Gebäuden.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRA1
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeIndependent wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasterboard panel partition systems
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-15 11 11
  • OmniClassTitelFixed Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit