Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FCH1 DANOTHERM ETICS facade
Danosa

FCH1 DANOTHERM ETICS facade

Google-Übersetzung,
WDVS-Fassade: - Schalldämmung: Mineralwolle/geschäumtes vernetztes Polyethylen mit Akustikmembran - Wärmedämmung: Extrudiertes Polystyrol (XPS) VORTEILE: - System, das die Wasserdichtheit in der Fassade sichert. - System, das den Putz der Fassade im Inneren vermeidet. - Hohe Haltbarkeit der thermischen Leistungen. - System, das Wärmebrücken vermeidet. - Es verstärkt die thermische Stabilität des Trägers (Wärmeverzögerung). - Dauerhaftigkeit des Systems auf Augenhöhe mit der Dauerhaftigkeit des Gebäudes, da es sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen ist. - Extrudiertes Polystyrol vermeidet Wasserfiltration und kapillares Aufsteigen aufgrund seiner geringen Wasseraufnahme. - Akustisches Band nimmt Koinzidenzfrequenz von laminiertem Gips auf. - Mineralwolle verhindert „Trommeleffekt“ in der Fassadenkammer. - Leichtes Innensystem mit guter Planimetrie, geringer Dicke und schneller Umsetzung. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Öffentliche Gebäude: Hotels. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN PR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: Rock wool - Description: rock wool panel covered by a vapor barrier. - Property: Rw - Property: ΔR - Value: more than 9 dB ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: FONODAN 50 - Description: two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. - Property: ΔR - Value: more than 3 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFCH1
  • ProduktfamilieETICS systems
  • ProduktgruppeETICS systems
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Sekundär MaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung04 05 13
  • Format2014TitelMasonry Mortaring
  • OmniClassNummer23-13 15 13
  • OmniClassTitelMortars
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit