Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIV4 High performance partition wall
Danosa

DIV4 High performance partition wall

Google-Übersetzung,
Hochleistungs-Trennwand: - Schalldämmung: Bitumenmembran hoher Dichte/vernetztes Polyethylen mit Akustikmembran und Mineralwolle VORTEILE: - Luftschalldämmwert DnTw ≥ 70 dB. - Es wird eine hohe Leistung zwischen den Räumlichkeiten erzielt, die es ermöglicht, verschiedene Aktivitäten mit jeder Interferenz zwischen ihnen durchzuführen. - Es verschiebt die Resonanzfrequenz des Systems zu weniger hörbaren Frequenzen. - Die Akustikmembran verbessert die Isolierung bei niedrigen Frequenzen des Gips-Trockenwandsystems. - Absorber bei niedrigen, mittleren und hohen Frequenzen. - Es wird eine Verbesserung der akustischen Leistung des Systems gegenüber impulsiven Geräuschen erzielt. - System verbessert die Wasserdichtigkeit gegen Graben. - Leichtes System mit guter Planimetrie, geringer Dicke und schneller Implementierung. VERWENDUNG: - Aufnahmekabinen.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB ACOUSTIC INSULATION AGAINST IMPULSIVE NOISE AND LOW-MEDIUM AND HIGH FREQUENCY: - Product: SONODAN PLUS Auto-adhesive - Description: it is a two layer panel composed of a cross-linked polyethylene foam sheet and a high density membrane and a second layer of high density membrane and mineral wool. - Property: Rw - Value: 52 - 65 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDIV4
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeSeparating wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-39 11 11 13
  • OmniClassTitelNoise Barriers
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit