Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Danze D454428 Kitchen Faucet
Danze

Danze D454428 Kitchen Faucet

Google-Übersetzung,
  • Docking: DockForce® Magnetische Docking-Technologie
  • Rückzug: Verfügt über unser proprietäres SnapBack®-Rückzugssystem
  • Rückzugsgewicht : Leicht einstellbares GripLock®-Gewicht
  • Durchflussrate: 6,6 l/min (1,75 gpm) Max. Durchflussrate bei 60 psi
  • Sprühfunktion : Mit dem Sprühkopf mit Doppelfunktion können Sie zwischen einem einzelnen, gleichmäßigen Strahl und einem kräftigen Sprühstrahl wählen
  • Höhe und Reichweite des Auslaufs: 430 mm (16 15/16") Höhe des Auslaufs und 204 mm (8 1/16") Reichweite des Auslaufs
  • Kartuschentyp: Langlebiges Keramikscheibenventil für tropffreie Leistung
  • Schwenkbarer Auslauf: Maximale Flexibilität mit einem um 360° schwenkbaren Auslauf
  • Integriertes Rückschlagventil: Enthält ein integriertes Rückschlagventil zur Verhinderung des Rückflusses
  • Garantie: Danze-Produkte sind durch unsere lebenslange eingeschränkte Herstellergarantie auf Herstellungsfehler abgedeckt

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA607955, Sold Separately
    • Height: 16 15/16" (430mm)
    • Width: 5 1/16" (129mm)
    • Depth: 10 3/16" (258mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 11/16" (68mm)

    Part Number: D454428
    Item Weight: 5.47 pounds
    Product Dimensions: 5.1 x 5.1 x 16.9 inches
    Item model number: D454428
    Color: Chrome
    Style: Draper
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Certification: Watersense
    Included Components: Kitchen Faucet

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDanze-D454428-Kitchen-Faucet
  • ProduktfamilieFaucet
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit