Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Tournant-Wasserhahn wurde für ambitionierte Hobbyköche entwickelt und verleiht Ihrer Küche ein elegantes Design und professionelle Leistung. Ein einzigartiger Sprühkopf mit drei Funktionen lässt Sie eine Reihe von Aufgaben erledigen: BerrySoft®-Spray für die Zubereitung von Speisen; ein belüfteter Strom zum Füllen von Töpfen und Krügen; und Sweep®-Spray zur Reinigung. Die hochgewölbte Schraubenfeder lässt sich zur einfachen Reinigung entfernen.

    MERKMALE

    • Halbprofessioneller Wasserhahn mit leicht zu reinigendem, beschichtetem Schlauch und abnehmbarer Spirale.
    • Der einzigartige Sprühkopf mit drei Funktionen ermöglicht es Ihnen, Aufgaben wie Reinigen, Spülen und Befüllen mit Sweep®-Spray, BerrySoft®-Spray und belüftetem Strahl zu bewältigen.
    • Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung.
    • BerrySoft® ist ein leichtes Spray, das Obst und Gemüse schonend wäscht.
    • DockNetik®, ein magnetisches Andocksystem, das den Sprühkopf sicher fixiert.
    • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Branche und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Schwanenhalsschwenkauslauf mit hohem Bogen und 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
    • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Für Einlochmontage. (3-Loch-Rosette erhältlich, separat erhältlich, Modellnummer K-99272.)
    • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 10", Height 24-9/16"Width 2-9/16"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-77515
    • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
    • ProduktgruppeTournant®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHochglanz-Chrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit