Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
    Elkay

    LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome

    Google-Übersetzung,

    Gewerbliche Wandarmatur mit Eimerhaken, verchromt. Die Armatur hat einen Durchfluss von 4,0 GPM und ist aus verchromtem Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Vierteldreh-Keramikventil und benötigt zwei Hahnlöcher.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste
    • ADA & ICC

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • MASSIVE MESSINGKONSTRUKTION: Für lange Haltbarkeit entwickelt.
    • Abnehmbare Kartusche: Ermöglicht die einfache Reparatur und den Austausch der Kartusche.
    • 2 ARMATURLÖCHER: Die Armatur ist für die Installation mit zwei Armaturenlöchern ausgelegt.
    • INTEGRIERTE ABTASTELEMENTE: Wasserzuläufe mit Absperrventilen, die den Wasserfluss am Wasserhahn unterbrechen und so die Wartung vereinfachen.
    Spezifikation
    • keywords: Service, utility
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKB940C
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeScrub & Handwash
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.9
    • Breite (Inches)10
    • Tiefe (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit