Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards

    EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards

    Google-Übersetzung,
    In Ingenieurprojekten, um sich an verschiedene Formen und Gestalten anzupassen, sowie
    Das Lagerproblem der Höhe realisiert DASSO durch die Kombination von Bambusleder und
    Aluminium, ein vielfältiges Produkt mit geringerem Gewicht und besserem Feuer
    Leistung
    Spezifikation
    • Material: Bamboo&aluminum
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:
      (1)C-type aluminum square:1800*120*40mm
      (2)Carbon side bamboo skin + Aluminum square (four sides):2000*60/100*40mm
      (3)Bamboo &aluminum honeycomb:2440*1200*12/20mm
      (4)Bamboo + aluminum honeycomb perforated sound-absorbing board:2440*1200*12/15mm、880*400*19mm
      (5)Bamboo aluminum ceiling:600*600*12mm
      (6)Bamboo aluminum grille ceiling type C:2700/3100/5900/7000/1700*100*30mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAA-ALBV-bamboo-aluminum-acoustic-Boards
    • ProduktfamilieEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • ProduktgruppeEcoTimber dasso Bamboo and Aluminum
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien