Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo

    dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo

    Google-Übersetzung,
    dassoXTR Fused Bamboo Shiplap wird für Untersichten, Decksleisten, Seitenverkleidungen und Verkleidungen verwendet. Unser Shiplap ist vorgrundiert und speziell für eine schnelle und einfache Installation konzipiert. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Planken haben ein Profil zu einem Überlappungsprofil, das unserem RainClad Siding sehr ähnlich ist. Sowohl unser RainClad Siding als auch unser Shiplap werden häufig austauschbar verwendet, da die Breite der Dielen bevorzugt wird. dassoXTR Fused Bamboo Shiplap ist in 2 verschiedenen Farben erhältlich - Classic Espresso und Epic Cognac. Die Farbauswahl ist jedoch unbegrenzt, wobei Epic Cognac mit seiner neutralen Farbe in mehrere Farben gefärbt werden kann. Fused Bamboo® nimmt die meisten Marken von Beizen und Pigmenten mit Beschichtungen auf, die von Holzöl für den Außenbereich bis hin zu mehrfarbigen Holzfarben reichen. Unser Shiplap besteht aus feuerfestem Material der Klasse A und ist außerdem formstabil, verzieht oder knickt nicht, ist null VOC und kein Auslaugen. dassoXTR Bambusbretter mit Überlappung sind 1,27 cm x 10,24 cm x 15,24 cm und eine ausgezeichnete Wahl für Untersichten, Decksleisten, Seitenverkleidungen und Wandverkleidungen.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 1/2" X 3-15/16" X 72"
      Construction: Strand
      Face/bottom milling: Smooth faces
      Sq.ft. Per Bundle: 15.75
      Sq.ft. Per Pallet: 787.50
      Lin.ft. per Bundle (Text): 48 Lft per Bundle
      Sq.ft Coverage/Bdl (Text): 15.12 Sq.ft of coverage per Bundle
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

      Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding, commercial cladding, commercial siding

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEPC-SOF12-100TG-PP-Bamboo-Soffit-Shiplap-Composite
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Shiplap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.47
    • Breite (Inches)3.93
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)4.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and barrier elements
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit