Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo

    Google-Übersetzung,
    dassoXTR Fused Bamboo RainClad® Shiplap Siding ist die beste Wahl für private oder gewerbliche RainClad®, wo es natürlich wie Holz altert. Meistens fungieren unsere Verkleidungen als Verzierung, Akzent oder Mittelpunkt des Gebäudes, aber in anderen Fällen sind sie ein großartiger Ersatz für die tropischen Verkleidungsplanken (Ipe, Cumaru, Redwood oder Cedar). Unser RainClad® Siding ist in 2 verschiedenen Farben erhältlich – Classic Espresso und Epic Cognac. Die Farbauswahl ist jedoch unbegrenzt, wobei Epic Cognac mit seiner neutralen Farbe in mehrere Farben gefärbt werden kann. Fused Bamboo® nimmt die meisten Marken von Beizen und Pigmenten mit Beschichtungen auf, die von Holzöl für den Außenbereich bis hin zu mehrfarbigen Holzfarben reichen. Unser Abstellgleis ist feuerfest der Klasse A, WUI-konform, formstabil, verzieht oder knickt nicht, ist null VOC und kein Auslaugen. In Bezug auf die Dielenbreite haben Sie die Wahl zwischen 1"x6" Stufenfalzplanken (XXX-SID18-137TG-PP) oder 1"x7" Stufenfalzplanken (XXX-SID18-178TG-PP) Stufenfalzplanken. Unsere Verkleidungsbretter sind 6 Fuß lang mit einem Überlappungsprofil an der langen Seite und einem T&G End-Match am Ende für eine endlose gemeinsame Installation. Bei der Installation mit dem entworfenen Befestigungselement, entweder Ummantelung oder Latte, ermöglicht das Befestigungselement, dass die Dielen auf den anderen Dielen überlappen, um ein sauberes, elegantes Aussehen zu erzielen. Verlegezeit und Produktverschwendung werden im Vergleich zur herkömmlichen Verlegung von Holzdielen um 50 % reduziert. Die breitere 7-Zoll-Diele verleiht ein luxuriöses Aussehen mit weniger Nähten oder Fugen. Es reduziert auch die Verwendung von Installationszubehör und den Arbeitsaufwand, wodurch die Installationskosten gesenkt werden. Die Installation wird durch die entworfenen Befestigungselemente vereinfacht und die Dielen können horizontal oder vertikal installiert werden. Verwenden Sie eine Tropfkappe an der Basis und wählen Sie geeignete Aluminium-Zierteile für Ecken, Oberteile oder Verbindungen aus. Unser Schnittholz kann je nach Ihrer Wahl des Aussehens auch zu Ihren Zierteilen geleitet werden. Es ist ein RainClad® Siding, das die Wärme puffert, die durch direkten Kontakt in Ihr Zuhause gelangt.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Thickness (fraction): 3/4-"
      Width (fraction): 7"
      Face coverage (inch): 6.61"
      Space between board faces when set in clips: Fascia 6-10/16" (168mm) include 1/4" Reveal (7mm)
      Length/Length Range: 6.0'
      Lineal Feet Per Bundle: 18.00
      Installation: Hung on clips which are mounted on-panel or to studs/batten. Use marine-grade stainless steel fasteners designed for fastening to the panel/batten (wood or metal screws to wood or metal).
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

      Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding, commercial cladding, commercial siding

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXTR-SID18-178TG-PP-Bamboo-RainClad-Siding-Composite
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo RainClad Siding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.71
    • Breite (Inches)7.01
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and barrier elements
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit