Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm

    Google-Übersetzung,

    dassoXTR Epic Cognac PLUS Outdoor-Bambus wird aus erneuerbarem, umweltfreundlichem Bambus hergestellt. Die Implementierung der patentierten CeramiX-Technologie gewährleistet die hervorragende Qualität, wie hohe Haltbarkeit, hohe Feuerbeständigkeit und hohe Stabilität. Die Länge von 3050 mm ist hochwertig und stimmungsvoll; bietet die Möglichkeit, zwischen der geriffelten oder der flachen Oberfläche zu wählen; geeignet für die Landschaftsgestaltung im Freien, Plattformplankenwege, Schwimmbäder und andere gewerbliche Orte oder Familienresidenzen

    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*155mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Sq.m. Per Bundle:59.57 Sq.m.Per Pallet: 1072.20 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELD20-MG2-Bamboo-Decking
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • ProduktgruppedassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)3050
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)11.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung06 73 00
    • Format2014TitelComposite Decking

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit