Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    Google-Übersetzung,

    dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Cladding ist die beste Wahl für gewerbliche Außenverkleidungen, da es natürlich wie Holz altert. Unser einzigartiges Verkleidungssystem mit FasTrak bietet die attraktivste verfügbare Lösung für Regenschutz und Verkleidungen. Es reduziert den Abfall und beschleunigt die Installation um 50 %.

    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.84 Sq.m.Per Pallet: 1473.12 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerES12-100G2-PSS-Bamboo-Cladding
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • ProduktgruppedassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Ceiling
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)1860
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit