Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm

    DassoXTR Finished Cladding 137mm

    Google-Übersetzung,
    dassoXTR Fused Bamboo Cladding ist die beste Wahl für gewerbliche Außenverkleidungen, wo es auf natürliche Weise wie Holz altert. Unser einzigartiges Ummantelungssystem mit FasTrak bietet die ansprechendste Regenschutz- und Fassadenverkleidungslösung auf dem Markt. Es reduziert den Abfall und beschleunigt die Installation um 50 %.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:54.75 Sq.m.Per Pallet: 985.41 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXS18-SSL-5TG-PSS-Bamboo-Cladding
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Cladding
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)137
    • Tiefe (mm)1850
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien