Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lima, Kitchen tap with pull-out spout
Deante

Lima, Kitchen tap with pull-out spout

Google-Übersetzung,
Die funktionale Küchenarmatur wurde für eine hohe Benutzerfreundlichkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild entwickelt. Durch das elegante Design passt es modern, aber auch skandinavisch oder eher traditionell. Die Spülbatterie hat einen Luftsprudler, der die Lebensdauer des Wassers reduziert, was bei behinderten Geschirr sehr wichtig ist. Außerdem ist der belüftete Strahl weicher. Außerdem kann das Handgerät an einem langen und flexiblen Kabel gezogen werden, was das Spülen großer und unansehnlicher Elemente erleichtert, z. B. Blech aus einem Ofen oder Regal aus dem Kühlschrank.
Spezifikation
  • MIXER
    Finish: steel
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Total mixer height [mm]: 396
    Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    Check valves: yes

    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm

    SPOUTS
    Spout type: swivel, pull-out
    Mixer spout range [mm]: 229
    Material: stainless steel

    CONNECTING HOSES
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

    HOSES
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable

    HAND SHOWERS
    Number of functions: 2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBBM_F72M
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeFausets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit