Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
    Kohler

    K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray

    Google-Übersetzung,

    Diese Küchenarmatur von Simplice ist eine innovative Lösung für eine Vielzahl von Küchen und Aufgaben und kombiniert ein elegantes, universelles Design mit außergewöhnlicher Ergonomie und Funktionalität. Der Schwenkauslauf mit hohem Bogen lässt sich um 360 Grad drehen, während der leichtgängige Sprühkopf für Arbeiten aus nächster Nähe in die Spüle oder zum Füllen von Töpfen aus der Spüle gezogen werden kann. Geformte Knöpfe am Sprühkopf sorgen für eine einfache Bedienung auch mit nassen, eingeseiften Händen. Sweep-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung. Das neue Andocksystem von Kohler, DockNetik, sichert den herunterziehbaren Sprühkopf mit Magnetkraft am Auslauf.

    MERKMALE

    • Ein einziger Griff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • Schwanenhalsauslauf mit hohem Bogen und 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
    • Drei-Funktions-Pulldown-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht es Ihnen, von Strahl zu Sweep-Spray zu Pause zu wechseln.
    • Sweep-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die eine breite, kraftvolle Wasserklinge bilden, um Ihr Geschirr zu kehren und sauber zu spülen.
    • DockNetik, ein magnetisches Andocksystem im Auslauf, gleitet sanft und arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz.
    • Der leichte, leise Nylonschlauch und das Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen den herunterziehbaren Sprühkopf einfacher und bequemer in der Anwendung.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • 1,8 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate bei 60 psi.

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

    Installation

    • Einloch- oder Dreilochmontage (inklusive Rosette).
    • Flexible Zuleitungen und Installationsring vereinfachen die Installation.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen der California Energy Commission (CEC), CALGreen und Colorado SB 14-103.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-596
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeSimplice®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.63
    • Breite (Inches)10.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit