Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler

    Google-Übersetzung,

    Die Edalyn-Küchenarmaturkollektion von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Jeder Wasserhahn ist im Übergangsdesign gehalten und zeichnet sich durch einen markanten, hochprofilierten Auslauf aus, der durch gestapelte Details und klare Linien ergänzt wird. Über das auffällige Erscheinungsbild hinaus zeichnet sich die Kollektion durch praktische Funktionalität aus und bietet eine hervorragende Sprühleistung für die Bewältigung von Küchenaufgaben.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Der um 360° drehbare Gelenkauslauf bietet viel Platz zum Befüllen von Töpfen auf Kochfeldern und Herden
    • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • Einhebelgriff mit Haupthebelabschaltung
    • 3,2 gpm (12,1 l/min) bei 60 psi (4,1 bar)

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Wandhalterung

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28359
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeEdalyn™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.84
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit