Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
    Deante

    Tamizo, Kitchen tap

    Google-Übersetzung,
    Die funktionale Küchenarmatur wurde für eine hohe Benutzerfreundlichkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild entwickelt. Durch das elegante Design passt es modern, aber auch skandinavisch oder eher traditionell. Die Spülbatterie hat einen Luftsprudler, der die Lebensdauer des Wassers reduziert, was bei behindertengerechten Gerichten sehr wichtig ist. Außerdem ist der belüftete Strahl weicher.
    Spezifikation
    • MIXER
      Finish: nero
      Mixer type: mixer, single-handle
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 333
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel
      Mixer spout range [mm]: 225
      Material: stainless steel
      AERATORS
      Aerator type: silicone, swivel
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQT_N63M
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit