Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
Deante

Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted

Google-Übersetzung,
Die wirtschaftliche Spüle wurde aus den hochwertigsten Materialien hergestellt. Dadurch ist es schlagfest, Temperaturänderungen oder Kontakt mit chemischen Faktoren. Es verliert auch in ungeheizten Räumen nicht an Eigenschaften. Ergonomische Form erleichtert die Verwendung und Reinigung. Eine saubere 1-Kammer-Spüle ist eine perfekte Lösung in kleinen Küchen und Atelierhäusern mit Anbau. Das Produkt kann direkt in der Wand montiert werden, benötigt keinen zusätzlichen Rahmen oder in der Theke.
Spezifikation
  • SINK
    Finish: steel, satin
    Surface type: satin, brushed
    Material: steel 304
    Installation method: hanging/ wall-mounted, inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 450
    Width [mm]: 450
    Length [mm]: 450
    Height [mm]: 200
    Bowl depth [mm]: 200
    Cut-out Length [mm]: 430
    Cut-out Width [mm]: 430
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 2''
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: steel, grey
    Plug type: manual
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZYK_010A
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeSinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit