K-RH28176-1PC Cursiva™ 27" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
Kohler

K-RH28176-1PC Cursiva™ 27" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit

4.1 out of 5 stars4.1(10 reviews)
Google-Übersetzung,

Die Cursiva-Küchenspüle bietet Flexibilität mit ihrer Dual-Mount-Installationsoption. Sein zeitgemäßes Edelstahldesign mit einem tiefen Becken und engen Ecken bietet mehr nutzbaren Platz für größere Gegenstände und ist leicht zu reinigen. Darüber hinaus verfügt Cursiva auch über SilentShield®, ein ausgeklügeltes Schallabsorptionssystem, das den Lärm beim Geschirrspülen und beim Entsorgen erheblich reduziert.

Merkmale

  • 30" (762 mm) Mindestbreite des Unterschranks.
  • Einzelne Schüssel.
  • Eine Tiefe von 229 mm (9 Zoll) bietet einen großzügigen Arbeitsbereich.
  • Abgerundete 15-mm-Ecken sind leicht zu reinigen.
  • Die abgewinkelte Kante ermöglicht ein einfaches Kehren von Lebensmitteln oder Wasser von der Arbeitsplatte in die Schüssel.
  • Einzelnes Wasserhahnloch.
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht das Umschalten von belüftetem Strahl auf Sweep®-Sprühstrahl.
  • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
  • Spülmaschinenfeste Silikon-Spülbeckenmatten schützen sowohl das Spülbecken als auch zerbrechliches Geschirr.
  • Das Spülsieb verhindert, dass große Gegenstände in den Abfluss gelangen.
  • Im Lieferumfang enthalten: Spüle, zusammengebauter herunterziehbarer Vibrant Stainless-Wasserhahn, Silikon-Spülbeckenmatte, Ablauf und Sieb, Installationsmaterial.

Material

  • Erstklassiger 18-Gauge-Edelstahl.
  • Haltbare Materialkonstruktion.
  • KOHLER Edelstahlspülen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Top-Mount oder Undermount.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-RH28176-1PC
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeCursiva™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.32
  • Breite (Inches)27
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA