Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3331 Undertone® Undermount bar sink

    Google-Übersetzung,

    Bringen Sie mit dieser modernen Undertone-Spüle dezenten Stil und professionellen Glanz in Ihre Küche. Das quadratische Becken ist aus langlebigem Edelstahl gefertigt und verfügt über eine ausgereifte Schallabsorptionstechnologie, die die Geräusche bei der Entsorgung und beim Geschirrspülen erheblich reduziert. Eine hochglanzpolierte Kante setzt einen eleganten Akzent.


    Merkmale

    • Mindestbreite des Unterschranks 21 Zoll.
    • Einzelne Schüssel.
    • 7-1/2 Zoll Tiefe.
    • Keine Wasserhahnlöcher.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
    • Der hintere Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den darunter liegenden Stauraum.
    • Inklusive Installationshardware.

    Material

    • 18-Gauge-Edelstahl.

    Installation

    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 15-3/4", Height 7-5/8", Width 17-1/2"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-3331
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeUndertone®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit