Horizontale Luftentfeuchter mit Heizunterstützung ohne Wasser
Die horizontalen Luftentfeuchter von DCA eignen sich ideal für Installationen, bei denen die Zu- und Abluftkanäle dies zulassen oder wenn sie als Ersatz für horizontale Luftentfeuchter anderer Hersteller dienen. Um die Installation zu vereinfachen, sind diese Geräte wahlweise mit oberem oder unterem Luftauslass erhältlich, um sich an bestehende Kanalsysteme anzupassen. Sie sind in einer breiten Palette von Luftleistungen von 650 CFM (1,5 nominale Tonnen) bis 14.000 CFM (30 nominale Tonnen) verfügbar und können mit Poolwasserheizung, externem Außenkondensator oder externer Wasserkühlung ausgestattet werden. Verschiedene Optionen zur Raumheizung sind ebenfalls erhältlich.
Luftgekühlte Luftentfeuchter ohne Wasserheizung kommen zum Einsatz, wenn eine primäre Wasserheizung für Pools und Spas, beispielsweise ein Warmwasserboiler, vorhanden ist. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem kleine Poolflächen oder kalte Klimazonen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |