Vertikale Luftentfeuchter mit Heizunterstützung (ohne Wasser)
Vertikale Luftentfeuchter von DCA sind die bevorzugte Wahl, wenn der Platz im Technikraum begrenzt ist und ausreichend Höhe über dem Gerät für das Kanalsystem und eventuelle Zusatzkomponenten wie Kanalheizungen vorhanden ist. Um die Installation zu vereinfachen, können diese Geräte wahlweise mit oberem oder horizontalem Luftauslass bestellt werden, um sie an bestehende Kanalsysteme anzupassen. Sie sind in einer breiten Palette von Luftleistungen von 650 CFM (1,5 nominale Tonnen) bis 3.600 CFM (7,5 nominale Tonnen) erhältlich und können mit Poolwasserheizung, externem Außenkondensator oder externer Wasserkühlung ausgestattet werden. Verschiedene Optionen zur Raumheizung sind ebenfalls verfügbar.
Luftgekühlte Luftentfeuchter ohne Wasserheizung kommen zum Einsatz, wenn eine primäre Wasserheizung für Pools und Spas, beispielsweise ein Warmwasserboiler, vorhanden ist. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem kleine Poolflächen oder kalte Klimazonen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |