Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Water Heating Assist Dehumidifiers

Vertical Water Heating Assist Dehumidifiers

Google-Übersetzung,

Vertikale Wasserentfeuchter mit Warmwasserbereitung

Vertikale Luftentfeuchter von DCA sind die bevorzugte Wahl, wenn der Platz im Technikraum begrenzt ist und ausreichend Höhe über dem Gerät für das Kanalsystem und eventuelle Zusatzkomponenten wie Kanalheizungen vorhanden ist. Um die Installation zu vereinfachen, können diese Geräte wahlweise mit oberem oder horizontalem Luftauslass bestellt werden, um sie an bestehende Kanalsysteme anzupassen. Sie sind in einer breiten Palette von Luftleistungen von 650 CFM (1,5 nominale Tonnen) bis 3.600 CFM (7,5 nominale Tonnen) erhältlich und können mit Poolwasserheizung, externem Außenkondensator oder externer Wasserkühlung ausgestattet werden. Verschiedene Optionen zur Raumheizung sind ebenfalls verfügbar.

Poolwasserheizungs-unterstützende Luftentfeuchter eignen sich besonders für Projekte mit großen Poolflächen, wie sie typischerweise in gewerblichen Anlagen vorkommen, und in warmen Klimazonen, wo der Luftentfeuchter einen Großteil seiner Betriebszeit im Fernkondensatorbetrieb zur Raumkühlung nutzt. In der Regel ist für diese Anwendungen auch eine primäre Wassererwärmung erforderlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervertical-dehumidifiers-water-heating-assist
  • ProduktfamilieVertical Dehumidifier
  • ProduktgruppeWater Heating Dehumidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • ETIM-CodeEC011727
  • ETIM-NameDehumidifier
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_90_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDehumidifiers
  • Klassifizierung23 84 16
  • Format2014TitelMechanical Dehumidification Units
  • OmniClassNummer23-33 27 13 11
  • OmniClassTitelDehumidifiers