Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
110310PAD WC S21 S wandhängend mit schwarzen Sitzbacken
DELABIE

110310PAD WC S21 S wandhängend mit schwarzen Sitzbacken

Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen.

Klares, elegantes Design.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene.

Pflegeleicht durch abgerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite.

Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand.

Spülrohranschluss waagerecht Ø 55 mm.

Abgang waagerecht Ø 100 mm.

Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich.

Körper unten geschlossen.

Mit schwarzen Sitzbacken auf dem WC.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Edelstahl-Wandmontageschiene und 6 TORX-Sicherheitsschrauben im Lieferumfang enthalten.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997.

Gewicht: 11 kg.

30 Jahre Garantie.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer110310PAD
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011289
  • ETIM-NameToilet closet
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit