Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
454120 Waschrinne MINERALCAST für Wandmontage
454120 Waschrinne MINERALCAST für Wandmontage
    DELABIE

    454120 Waschrinne MINERALCAST für Wandmontage

    Waschrinne für Wandmontage, 2 Waschplätze. Aus MINERALCAST: kunstharzgebundener Mineralwerkstoff. Geeignet für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Pflegeleicht durch homogene, porenfreie Oberfläche. Als durchgehende Anlage nahtlos gefertigt für einfache Reinigung und optimale Hygiene. Angenehme Haptik. Ohne Hahnloch. Mit Ablaufventil 1 1/2". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. Alpinweiß ähnlich RAL 9016. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296. Gewicht: 64 kg. Auf Wunsch erhätlich: Winkelfüße aus MINERALCAST, Farbe Anthrazit, Verkauf stückweise (Art. 454001A oder 454010). 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer454120
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschrinne
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)148
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs
    • Klassifizierung46 61 19
    • Format2014TitelWash Water Troughs
    • OmniClassNummer23-39 41 11 17
    • OmniClassTitelWash Water Troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit