Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
113710 Hock-WC SHA XS
DELABIE

113710 Hock-WC SHA XS

Hock-WC für Fußbodeneinbau, B. 500 x H. 220 x T. 600 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für leichte Reinigung und optimale Hygiene. Formgebung des Beckens ermöglicht geschlechtsneutrale Nutzung. Mit rutschhemmender Trittfläche. Abgang: Ø 100 mm. Mit 1 Spritzkopf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301. Gewicht: 5 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0113370019]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer113710
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeHock-WC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit