Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120110 Aufsatzbecken ALGUI
DELABIE

120110 Aufsatzbecken ALGUI

Aufsatzbecken zur Platzierung auf bauseitiger Tischplatte, Ø 375 mm. Empfehlenswert bei wandmontierten oder erhöhten Armaturen. Becken-Innendurchmesser: 310 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,2 mm. Oberfläche satiniert. Becken nahtlos aus einem Stück gepresst. Kanten abgerundet. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 3,8 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120110
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit