Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120130 Waschtisch BOB zur Wandmontage
DELABIE

120130 Waschtisch BOB zur Wandmontage

Waschtisch für Wandmontage. Becken-Innendurchmesser: 310 mm. Reduzierte, klare Ästhetik. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Kanten abgerundet. Vandalenschutz: Waschtisch unten geschlossen, Siphon verdeckt. Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene. Ohne Hahnloch. Mit Ablaufventil 1 1/2" und Siphon. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 5,5 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 3411130000]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120130
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)285
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit