Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120280 Waschrinne CANAL für Wandmontage
120280 Waschrinne CANAL für Wandmontage
    DELABIE

    120280 Waschrinne CANAL für Wandmontage

    Waschrinne für Wandmontage, 3-4 Waschplätze - 1.800 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: Innenkörper 0,8 mm, abgekanteter Rand und Wandkonsolen 1,5 mm. Einfache Montage: keine Abdeckleiste erforderlich, geringes Gewicht. Für Armaturen für Wand- oder Standmontage. Ablauf seitlich rechts. Ohne Hahnloch. Mit Ablaufventil 1 1/2". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296. Gewicht: 10,3 kg. Auf Wunsch erhältlich: Rückwand aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 (Art. 100280). 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0211280015]
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer120280
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs
    • OmniClassNummer23-39 41 11 17
    • OmniClassTitelWash Water Troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit