Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120490 Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385
DELABIE

120490 Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385

Rundes Einbaubecken zum Einbau von oben oder von unten. Becken-Innendurchmesser: 385 mm. Durchmesser des Montageausschnitts: 400 mm bei Einbau von oben, 380 mm bei Einbau von unten. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 0,8 mm. Becken nahtlos aus einem Stück gepresst. Kanten abgerundet. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 1,6 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0213490201].
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120490
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika