Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
121150BK Waschtisch AQUEDUTO für Wandmontage
DELABIE

121150BK Waschtisch AQUEDUTO für Wandmontage

Waschtisch für Wandmontage, 700 x 440 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,2 mm. Oberfläche aus Teflon® matt schwarz. Kanten abgerundet. Mit Hahnloch Ø 35 mittig. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial und Wandkonsolen. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 12 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer121150BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)115
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)440
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)10.79
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit