Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
121180 Waschtisch MINI BAILA zur Wandmontage
121180 Waschtisch MINI BAILA zur Wandmontage
121180 Waschtisch MINI BAILA zur Wandmontage
    DELABIE

    121180 Waschtisch MINI BAILA zur Wandmontage

    Waschtisch für Wandmontage. Becken-Innendurchmesser: 310 mm. Für die dekorative Raumgestaltung. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1 mm. Kanten abgerundet. Mit Hahnloch Ø 35 mittig. Mit Ablaufvenil 1 1/4". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 4,1 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer121180
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)375
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit